Menu Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En stock

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
26,0503 € - 29,9578 € 300 En stock
Engrenage en barillet
Naturel
PC
3,00 € - 5,932 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
3,00 € - 5,932 € 2900 En stock
Engrenage en barillet
Naturel
POM
3,00 € - 5,932 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
2,9266 € - 2,9266 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.95 N
3,00 € - 5,932 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
3,00 € - 5,932 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
2,9266 € - 2,9266 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.45 N
10403518 3,00 € - 5,932 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
2,177 € - 2,177 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.7 mm
0.95 N
2,177 € - 2,177 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.4 mm
1.50 N
2,177 € - 2,177 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.4 mm
0.12 N
2,9265 € - 2,9265 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.6 mm
0.45 N
3,00 € - 5,932 € 299 En stock
Engrenage standard
Noir
PA
2,9266 € - 2,9266 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.6 mm
0.25 N
2,9265 € - 2,9265 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.6 mm
0.12 N
2,9266 € - 2,9266 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
3,00 € - 5,932 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
3,00 € - 5,932 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
2,9265 € - 2,9265 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.95 N
  • sur 8
Amortisseur rotatif - sans engrenage 90.0 N 17.0 mm PC

10403778

Gamme de prix
29,9578 € - 26,0503 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polycarbonate ; zinc ; caoutchouc nitrile-butadiène ; silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N PA

10403273

Gamme de prix
5,932 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 5.0 N POM

10403563

Gamme de prix
5,932 € - 3,00 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N PA

10403143

Gamme de prix
5,932 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.95 N PA

10637791

Gamme de prix
2,9266 € - 2,9266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.20 N PA

10403372

Gamme de prix
5,932 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N PA

10403228

Gamme de prix
5,932 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N 15.0 mm PA

10645185

Gamme de prix
2,9266 € - 2,9266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 11.0 N POM

10403518

Gamme de prix
5,932 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.95 N 8.8 mm POM

10632277

Gamme de prix
2,177 € - 2,177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    16.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.7 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.6 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 1.50 N 8.8 mm POM

10632376

Gamme de prix
2,177 € - 2,177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    17.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.4 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.9 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.12 N 8.8 mm POM

10629598

Gamme de prix
2,177 € - 2,177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    17.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.4 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.9 mm
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N 15.0 mm PA

10642474

Gamme de prix
2,9265 € - 2,9265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.95 N PA

10403198

Gamme de prix
5,932 € - 3,00 €

Niveaux de stock
299 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.25 N 15.0 mm PA

10642528

Gamme de prix
2,9266 € - 2,9266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N 15.0 mm PA

10645208

Gamme de prix
2,9265 € - 2,9265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N PA

10445860

Gamme de prix
2,9266 € - 2,9266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

10403129

Gamme de prix
5,932 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

10403259

Gamme de prix
5,932 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.95 N 15.0 mm PA

10642498

Gamme de prix
2,9265 € - 2,9265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone