Menu Rechercher

Arbre inox AISI 50.0 100.0 +0,-16 Acier inox 303

50Ø Arbres en inox AISI 303 qui sont utilisés dans des secteurs qui exigent une résistance à la corrosion, une solidité et une durabilité élevées. Ils peuvent tolérer des conditions difficiles comme les produits chimiques à haut niveau d'humidité. Utilisés avec des paliers céramique à la place des paliers à bague à boule linéaire dans les applications impliquant des vitesses élevées.
Nouvelle référence Essentra:

20318079

Ancienne référence Essentra:

20318079

14 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 52,20 €
10 - 24 46,98 €
25 - 49 44,37 €
50 + 41,76 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

52,20 €

1 x 52,20 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 50.0
l1 100.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-16
Matière Acier inox 303
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter