Menu Rechercher

Arbre inox AISI 12.0 2550.0 0.6 Inox 316

12Ø Arbres en inox AISI 316 qui sont utilisés dans des secteurs qui exigent une résistance à la corrosion, une solidité et une durabilité élevées. Ils peuvent tolérer des conditions difficiles comme les produits chimiques à haut niveau d'humidité. Utilisés dans les applications impliquant des vitesses élevées et de lourdes charges, comme les systèmes d'eau chaude ou le secteur chirurgical.
Nouvelle référence Essentra:

20324506

Ancienne référence Essentra:

20324506

4 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 175,24 €
10 + 157,72 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

175,24 €

1 x 175,24 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 12.0
l1 2550.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Matière Inox 316
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter