Menu Rechercher

Arbre inox AISI 16.0 4850.0 0.6 Inox 316

16Ø Arbres en inox AISI 316 qui sont utilisés dans des secteurs qui exigent une résistance à la corrosion, une solidité et une durabilité élevées. Ils peuvent tolérer des conditions difficiles comme les produits chimiques à haut niveau d'humidité. Utilisés dans les applications impliquant des vitesses élevées et de lourdes charges, comme les systèmes d'eau chaude ou le secteur chirurgical.
Nouvelle référence Essentra:

20326159

Ancienne référence Essentra:

20326159

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 522,55 €
10 + 470,30 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

522,55 €

1 x 522,55 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 16.0
l1 4850.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Matière Inox 316
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter