Menu Rechercher

Articulations à rotule et à douille

En stock

Ces articulations à rotule et à douille peuvent être utilisées pour assembler deux composants de diverses manières. Elles sont solides et durables, garantissant des performances fiables même sous d'énormes charges. Elles permettent un mouvement efficace et précis, en assurant un fonctionnement fluide et en réduisant le frottement.

Elles sont dotées d'une extrémité en forme de boule et d'un boîtier en forme de douille, ce qui leur confère une mobilité et une flexibilité importantes. Leur conception permet une rotation et un mouvement angulaire, ce qui les rend idéales pour les applications multidirectionnelles.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • Offrent un mouvement efficace et précis, en assurant un fonctionnement fluide et en réduisant le frottement.
  • Elles sont dotées d'une extrémité en forme de boule et d'un boîtier en forme de douille, ce qui leur confère une mobilité et une flexibilité importantes.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, Acier Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d4 Filetage manuel d1 l1 ±0.3 Matière d3 Ajouter au panier
63 En stock
M10
24.0
Main droite
16.0
35.0
Acier
16.0
2 En stock
M12
24.0
Main gauche
16.0
35.0
Acier
16.0
Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Main gauche
19.0
45.0
Acier
22.0
440 En stock
M5
12.8
Main droite
8.0
22.0
Acier inox 303
8.0
5 En stock
M12
24.0
Main droite
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
12 En stock
M5
12.8
Main gauche
8.0
22.0
Acier inox 303
8.0
3797 En stock
M6
14.8
Main droite
10.0
25.0
Acier
10.0
108 En stock
M16
30.0
Main droite
19.0
45.0
Acier
22.0
16 En stock
M6
14.8
Main gauche
10.0
25.0
Acier
10.0
233 En stock
M10
24.0
Main gauche
16.0
35.0
Acier
16.0
Demander le délai de livraison ici
M16
30.0
Main gauche
19.0
45.0
Acier
22.0
55 En stock
M8
19.3
Main droite
13.0
30.0
Acier inox 303
13.0
14 En stock
M10
24.0
Main gauche
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
6 En stock
M14
30.0
Main gauche
19.0
45.0
Acier inox 303
22.0
6 En stock
M12
24.0
Main gauche
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
1444 En stock
M5
12.8
Main droite
8.0
22.0
Acier
8.0
20 En stock
M14
30.0
Main droite
19.0
45.0
Acier
22.0
160 En stock
M5
12.8
Main gauche
8.0
22.0
Acier
8.0
70 En stock
M6
14.8
Main droite
10.0
25.0
Acier inox 303
10.0
125 En stock
M10
24.0
Main droite
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
  • sur 2
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier

20212872


Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 16.0 M12 Acier

20212988


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier

20212995


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 8.0 M5 Acier inox 303

20213022


Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main droite 16.0 M12 Acier inox 303

20213060


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 8.0 M5 Acier inox 303

20213107


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main droite 10.0 M6 Acier

20212858


Niveaux de stock
3797 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main droite 19.0 M16 Acier

20212919


Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 10.0 M6 Acier

20212957


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main gauche 16.0 M10 Acier

20212971


Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 19.0 M16 Acier

20213015


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 13.0 M8 Acier inox 303

20213046


Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Rotule Main gauche 16.0 M10 Acier inox 303

20213138


Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier inox 303

20213152


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 16.0 M12 Acier inox 303

20213145


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main droite 8.0 M5 Acier

20212841


Niveaux de stock
1444 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main droite 19.0 M14 Acier

20212896


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 8.0 M5 Acier

20212940


Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main droite 10.0 M6 Acier inox 303

20213039


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier inox 303

20213053


Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0