Menu Rechercher

Rotule universelle simple 32.0 130.0 Acier

Cette articulation universelle simple avec passage de clé est employée dans les systèmes mécaniques ou un mouvement rotatif doit être transmis entre des arbres mal alignés. Elle est en acier et peut être pliée jusqu'à 45 degrés par articulation. Elle est durable, peut supporter des charges élevées et est résistante à l'usure et à la corrosion.
Nouvelle référence Essentra:

20215071

Ancienne référence Essentra:

20215071

9 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Bore dia With keyway
d1 tol. H7 32.0
d2 58.0
l1 130.0
l2 65.0
l3 33.0
w1 tol. JS9 10.0
w2 35.3
Poids g 2000.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter