Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale DKO

En stock

Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.

Séries: SR1121

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d HD TL Raccords DKO compatibles (tous) Tailles de filetage compatibles (tous) Ajouter au panier
0,1041 € - 0,2064 € 501 En stock
27.0 mm
26.0 mm
12S
M20 x 1.5
10104736 0,0654 € - 0,1297 € 6125 En stock
34.5 mm
31.3 mm
20S,22L
M30 x 2
0,265 € - 0,526 € 1500 En stock
59.0 mm
44.5 mm
38S,42L
M52 x 2
0,0371 € - 0,0737 € 320 En stock
19.0 mm
19.5 mm
6S,8L
M14 x 1.5
0,108 € - 0,2141 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
31.0 mm
14S,15L
M22 x 1.5
0,1066 € - 0,2113 € 1614 En stock
39.7 mm
34.2 mm
25S,28L
M36 x 2
0,0431 € - 0,0853 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
23.0 mm
8S,10L
M16 x 1.5
0,1106 € - 0,2192 € 15000 En stock
30.0 mm
31.0 mm
16S
M24 x 1.5
0,1108 € - 0,2196 € 8651 En stock
49.1 mm
39.5 mm
30S
M42 x 2
0,0992 € - 0,1964 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
25.0 mm
10S,12L
M18 x 1.5
0,0616 € - 0,122 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
31.0 mm
18L
M26 x 1.5
0,1108 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
49.2 mm
39.6 mm
35L
M45 x 2
0,0335 € - 0,0663 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
18.0 mm
6L
M12 x 1.5
0,0555 € - 0,0555 € Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
31.3 mm
20S,22L
M30 x 2
0,042 € - 0,042 € 4500 En stock
29.0 mm
31.0 mm
14S,15L
M22 x 1.5
0,0261 € - 0,0261 € 24000 En stock
19.0 mm
19.5 mm
6S,8L
M14 x 1.5
0,0724 € - 0,0724 € 900 En stock
49.1 mm
39.5 mm
30S
M42 x 2
0,0589 € - 0,0589 € Demander le délai de livraison ici
39.7 mm
34.2 mm
25S,28L
M36 x 2
0,0374 € - 0,0374 € 19907 En stock
25.0 mm
25.0 mm
10S,12L
M18 x 1.5
0,0404 € - 0,0404 € 26995 En stock
27.0 mm
26.0 mm
12S
M20 x 1.5
  • sur 2
Bouchon à compression M20 x 1.5 Jaune

10104699

Gamme de prix
0,2064 € - 0,1041 €

Niveaux de stock
501 En stock
Caractéristiques
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    12S
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M20 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M30 x 2 Jaune

10104736

Gamme de prix
0,1297 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
6125 En stock
Caractéristiques
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    20S,22L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M30 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M52 x 2 Jaune

10104774

Gamme de prix
0,526 € - 0,265 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    38S,42L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M52 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M14 x 1.5 Jaune

10104668

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6S,8L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M14 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M22 x 1.5 Jaune

10104705

Gamme de prix
0,2141 € - 0,108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    14S,15L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M22 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M36 x 2 Jaune

10104743

Gamme de prix
0,2113 € - 0,1066 €

Niveaux de stock
1614 En stock
Caractéristiques
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    25S,28L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M36 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M16 x 1.5 Jaune

10104675

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    8S,10L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M16 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M24 x 1.5 Jaune

10104712

Gamme de prix
0,2192 € - 0,1106 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    16S
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M24 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M42 x 2 Jaune

10104750

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
8651 En stock
Caractéristiques
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    30S
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M42 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M18 x 1.5 Jaune

10104682

Gamme de prix
0,1964 € - 0,0992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    10S,12L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M18 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M26 x 1.5 Jaune

10104729

Gamme de prix
0,122 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    18L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M26 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M45 x 2 Jaune

10104767

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    35L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M45 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M12 x 1.5 Jaune

10104651

Gamme de prix
0,0663 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M12 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M30 x 2 Rouge

10140703

Gamme de prix
0,0555 € - 0,0555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    20S,22L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M30 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M22 x 1.5 Rouge

10140673

Gamme de prix
0,042 € - 0,042 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    14S,15L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M22 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M14 x 1.5 Rouge

10140642

Gamme de prix
0,0261 € - 0,0261 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6S,8L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M14 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M42 x 2 Rouge

10140727

Gamme de prix
0,0724 € - 0,0724 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    30S
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M42 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M36 x 2 Rouge

10140710

Gamme de prix
0,0589 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    25S,28L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M36 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M18 x 1.5 Rouge

10140659

Gamme de prix
0,0374 € - 0,0374 €

Niveaux de stock
19907 En stock
Caractéristiques
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    10S,12L
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M18 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M20 x 1.5 Rouge

10140666

Gamme de prix
0,0404 € - 0,0404 €

Niveaux de stock
26995 En stock
Caractéristiques
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    12S
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M20 x 1.5
  • Matière
    PEBD