Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBDCouleur: Naturel, Noir, Blanc, RougeIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SR1011, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | D | H | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10086766 | 0,0872 € - 0,1874 € | 9916 En stock |
0.614 in
15.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
10086803 | 0,1149 € - 0,2177 € | 9998 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,1316 € - 0,2336 € | 236 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1388 € - 0,2468 € | 7722 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,1704 € - 0,3028 € | 1201 En stock |
0.882 in
22.4 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3074 € - 0,5474 € | 99 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0818 € - 0,154 € | Demander le délai de livraison ici |
0.484 in
12.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2548 € - 0,5535 € | 2046 En stock |
1.512 in
38.4 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4572 € - 0,9817 € | 690 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,8286 € - 1,737 € | 295 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
0,1065 € - 0,2011 € | 13601 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,1316 € - 0,2336 € | 527 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1316 € - 0,2336 € | 4334 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1388 € - 0,2468 € | 531 En stock |
0.76 in
19.3 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2388 € - 0,425 € | 200 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0896 € - 0,1249 € | 4014 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,1733 € - 0,3761 € | 369 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0379 € - 0,1073 € | 14598 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,166 € - 0,2357 € | 5926 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,6626 € - 0,9358 € | 1489 En stock |
2.13 in
54.1 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.