Menu Rechercher

Bouchon encliquetable 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Blanc

Ce bouchon d'obturation bombé est fabriqué en nylon noir thermostabilisé UL94 -V2 pour s'adapter à une épaisseur de panneau de 3,2 mm. Facile à insérer dans les trous du panneau pour les obturer et protéger des bords tranchants. Le profil est conçu avec un évent ouvert pour faciliter la ventilation.
Nouvelle référence Essentra:

10308967

Ancienne référence Essentra:

62MP1250W

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,2295 €
2500 - 9999 0,2065 €
10000 + 0,1858 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

114,75 €

500 x 0,2295 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Matière PA
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter