Menu Rechercher

Bouchon encliquetable 12.7 mm 14.7 mm 3.2 mm PA Noir

Ce bouchon de verrouillage solide en nylon est conçu pour verrouiller des épaisseurs de feuille de métal standard. Cette pièce offre un moyen simple et propre d'obturer les trous d'accès pour production ou les câblages optionnels. La gamme est conçue pour s'adapter à tous les diamètres de trous et toutes les épaisseurs de panneau standard de l'industrie.
Nouvelle référence Essentra:

10112168

Ancienne référence Essentra:

PGM-24

32978 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1586 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

158,60 €

1000 x 0,1586 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PA
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter