10163061
PGM-30
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
200 + | 0,3263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Style d'installation | Encliquetable |
Style d'installation | Encliquetable |
Forme de tête | Dôme |
Forme de tête | Dôme |
Type de trou | Rond |
Type de trou | Rond |
Diamètre total | 34.0 mm |
Diamètre total | 1.339 in |
Diamètre total | 34.0 mm |
Diamètre total | 1.339 in |
Hauteur totale | 13.0 mm |
Hauteur totale | 0.512 in |
Hauteur totale | 13.0 mm |
Hauteur totale | 0.512 in |
Ø de trou compatible | 30.6 mm |
Ø de trou compatible | 1.205 in |
Ø de trou compatible | 30.6 mm |
Ø de trou compatible | 1.205 in |
Code produit | 3923509000 |
Code produit | 3923509000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer