Menu Rechercher

Bouchon fileté à joint torique M38 x 1.5 PEHD Jaune

Le bouchon à joint torique fileté jaune en PEHD est équipé d’un joint torique en nitrile protégeant les filetages métriques M38 x 1,5 contre les fuites grâce à un joint d’étanchéité à l’eau. Classé ignifuge UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10450871

Ancienne référence Essentra:

467103

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style d'installation Installation par pression
Matière PEHD
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter