Menu Rechercher

Bouchon fileté à joint torique Filetages BSP 5/8 PEHD Jaune

Threaded O-Ring Plug ensures that the plug's tapered thread forms a tight seal with the threaded hole, preventing contaminants such as dirt, dust, and debris from entering. It can be installed with a spanner, screwdriver or by hand. It fits 5/8 BSP threads. Yellow made from HDPE.
Nouvelle référence Essentra:

10633489

Ancienne référence Essentra:

467131

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PEHD
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter