Menu Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 48.1 mm 31.6 mm Rouge PEBD

Ce bouchon rouge à lamelles pour tube empêche les contaminants de pénétrer dans le tube. La matière PEBD dispose d’ailettes flexibles avec un diamètre en lamelles pour un ajustement optimal.
Nouvelle référence Essentra:

10272831

Ancienne référence Essentra:

492217

320 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,896 €
500 + 0,466 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

44,80 €

50 x 0,896 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 48.1 mm
d1 28.9 mm
Type de tuyaux compatibles DIN; NPT
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter