Menu Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 113.9 mm 34.3 mm Rouge PEBD

Ce bouchon rouge à lamelles pour tube empêche les contaminants de pénétrer dans le tube. La matière PEBD dispose d’ailettes flexibles avec un diamètre en lamelles pour un ajustement optimal.
Nouvelle référence Essentra:

10272923

Ancienne référence Essentra:

492226

55 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,871 €
100 + 0,976 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

18,71 €

10 x 1,871 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 113.9 mm
d1 70.0 mm
Type de tuyaux compatibles DIN; NPT
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter