Menu Rechercher

Bouchon de ventilation 25.4 mm PA Noir

This vent plug is made of black nylon. It is suitable to for a mounting hole of 25.4 mm in the panel thickness of 3.2 mm to provide ventilation access for cooling fans, moving parts and heat emitting components.
Nouvelle référence Essentra:

10074190

Ancienne référence Essentra:

110491

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,3509 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

350,90 €

1000 x 0,3509 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA
Couleur Noir
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter