Menu Rechercher

Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

Ce bouchon est un élément d'évent fabriqué en polyamide 6 V-0. Il dispose d'un indice de protection IP68 0,6 bar et peut supoorter une température de fonctionnement comprise entre -40 °C et + 100 °C.
Nouvelle référence Essentra:

10207116

Ancienne référence Essentra:

1334475

897 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 4,4673 €
500 + 3,9162 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

446,73 €

100 x 4,4673 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Matière PA
Couleur Gris
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter