Menu Rechercher

Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Noir

Ce bouchon est un élément d'évent fabriqué en polyamide 6 V-0. Il dispose d'un indice de protection IP68 0,6 bar et peut supoorter une température de fonctionnement comprise entre -40 °C et + 100 °C.
Nouvelle référence Essentra:

10207147

Ancienne référence Essentra:

1334478

534 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 52,04 €
5 - 24 24,78 €
25 - 49 21,24 €
50 + 18,58 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

52,04 €

1 x 52,04 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M40
Matière PA
Couleur Noir
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter