Menu Rechercher

Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

Bouchon d'évent fabriqué en caoutchouc nitrile, copolymère acrylique, gris RAL 7001 PA 5-V2. Permet à l'air de passer par les évents mais bloque l'humidité et la saleté. Évite à la pression de monter à l'intérieur du boîtier. Évite les défaillances d'étanchéité ou les problèmes d'accès causés par les différences de pressions
Nouvelle référence Essentra:

10236765

Ancienne référence Essentra:

34002761E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 10,71 €
100 + 7,65 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

10,71 €

1 x 10,71 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Matière PA
Couleur Gris
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter