Menu Rechercher

Bouchon d’évent 1 350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Noir

Bouchon d'évent fabriqué en caoutchouc nitrile, copolymère acrylique, noir RAL 9005 PA 5-V2. Permet à l'air de passer par les évents mais bloque l'humidité et la saleté. Évite à la pression de monter à l'intérieur du boîtier. Évite les défaillances d'étanchéité ou les problèmes d'accès causés par les différences de pressions
Nouvelle référence Essentra:

10236888

Ancienne référence Essentra:

34002773E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 12,586 €
100 + 8,99 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,59 €

1 x 12,586 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Matière PA
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter