Menu Rechercher

Bouchon à languette 25.4 mm Silicone Naturel

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone naturel et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 10,2 mm de diamètre extérieur. La languette permet un retrait facile pour les trous étroits.
Nouvelle référence Essentra:

10241684

Ancienne référence Essentra:

39722

144 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 0,7215 €
200 + 0,3435 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

14,43 €

20 x 0,7215 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Silicone
Couleur Naturel

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter