Menu Rechercher

Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1-5/8-12 12.0 Nylon Jaune

This 1-5/8-12 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Nouvelle référence Essentra:

10149522

Ancienne référence Essentra:

BLWF140A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,743 €
500 + 0,8302 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

87,15 €

50 x 1,743 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Nylon
Couleur Jaune
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter