Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | M1 | H | Languette | M2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1247 € - 0,2617 € | 60384 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3087 € - 0,6483 € | 30036 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,475 € - 0,997 € | 19479 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,571 € - 1,198 € | 2422 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,373 € - 4,984 € | 197 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
2,985 € - 6,269 € | 58 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
4,514 € - 9,48 € | 88 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
1.969 in
50.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.469 in
62.7 mm
|
||
9,234 € - 9,234 € | 90 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
3 in
76.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Without Tab
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,0487 € - 0,0636 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
EPDM
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0755 € - 0,0981 € | 22883 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.047 in
1.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Without Tab
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2009 € - 0,2614 € | 15015 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,2622 € - 0,2622 € | 61507 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,50 € - 0,648 € | 7676 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,4804 € - 0,4804 € | 15080 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,903 € - 1,177 € | 2795 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
1,602 € - 2,098 € | 2513 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
2,811 € - 3,67 € | 2588 En stock |
Noir
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
3,873 € - 5,046 € | 88 En stock |
Noir
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
2,9258 € - 2,9258 € | 700 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
|
|
Avec languette
|
|
||
8,1045 € - 8,1045 € | 324 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
|
|
Avec languette
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.