Menu Rechercher

Bouchon d’obturation 0.500 in (Ø) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

Ce bouchon de corps est en caoutchouc de silicone noir et est classé IP67, ce qui en fait une étanchéité parfaite dans un environnement exposé aux liquides. il s'insère dans un panneau d'une épaisseur maximale de 3,2 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10014219

Ancienne référence Essentra:

LTP-4

1244 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,4572 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

457,20 €

1000 x 0,4572 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière Silicone
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter