Menu Rechercher

Bouchons protecteurs

En stock

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à la fermeture de cavités de panneaux. Ils offrent une finition nette et une solution rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux. Capable de supporter des niveaux de température compris entre - 40 et + 135 C.

Séries: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD T2 Matière T1 Type Ajouter au panier
0,581 € - 0,581 € Demander le délai de livraison ici
Silicone
1,981 € - 4,159 € 402 En stock
Silicone
1,1042 € - 1,1269 € 11436 En stock
Silicone
0,8924 € - 0,8924 € 3183 En stock
Silicone
0,4572 € - 0,4572 € 244 En stock
Silicone
0,9218 € - 0,9218 € Demander le délai de livraison ici
Silicone
0,4674 € - 0,4674 € 4000 En stock
Silicone
Bouchon d’obturation 0.750 in (Ø) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014226

Gamme de prix
0,581 € - 0,581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Silicone
  • Code produit
    3926909790
Bouchon d’obturation 1.093 in (Ø) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014202

Gamme de prix
4,159 € - 1,981 €

Niveaux de stock
402 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Silicone
  • Code produit
    3926909790
Bouchon d’obturation 0.625 in (Ø) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10160268

Gamme de prix
1,1269 € - 1,1042 €

Niveaux de stock
11436 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Silicone
  • Code produit
    3923509000
Bouchon d’obturation 1.375 in (Ø) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10160251

Gamme de prix
0,8924 € - 0,8924 €

Niveaux de stock
3183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Silicone
  • Code produit
    3923509000
Bouchon d’obturation 0.500 in (Ø) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014219

Gamme de prix
0,4572 € - 0,4572 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Silicone
  • Code produit
    3923509000
Bouchon d’obturation 1.000 in (Ø) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014233

Gamme de prix
0,9218 € - 0,9218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Silicone
  • Code produit
    3926909790
Bouchon d’obturation 0.875 in (Ø) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10160244

Gamme de prix
0,4674 € - 0,4674 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Silicone
  • Code produit
    3923509000