Menu Rechercher

Tampon Rectangulaire M10 150.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

Rectangular double male Stop, made from Zinc Plated Steel and Rubber. Thread size is M10.
Nouvelle référence Essentra:

10306222

Ancienne référence Essentra:

552016

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 1 16,4292 €
2 + 14,7862 €
Qté par sac standard : 2

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,43 €

1 x 16,4292 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Rubber Stop
Couleur Noir
Code produit 4016999190
Mode de montage Rectangular Double Male
Matière complète Acier ; caoutchouc

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter