Menu Rechercher

Cache-écrous

En stock

Les cache-écrous offrent une protection supérieure aux écrous, vis et boulons sur de nombreuses applications extérieures. Ces cache-écrous bénéficient d’une résistance à la plupart des produits chimiques et sont dotés d’excellentes propriétés de résistance au milieu environnant, pour protéger des éléments les montages de fixation.

Disponibles dans un large éventail de tailles, ces cache-écrous durables créent une apparence finie et soignée.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleurs : noir, gris et blanc
  • Norme RoHs


Séries: SRF0130, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
99 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B Taille d'écrous compatibles Couleur D A Type Ajouter au panier
0,7362 € - 1,4424 € 7650 En stock
30.0 mm
M20
Blanc
40.0 mm
44.0 mm
0,132 € - 0,1703 € 6074 En stock
10.0 mm
M6
Blanc
9.0 mm
12.0 mm
0,1477 € - 0,2675 € 11773 En stock
13.0 mm
M8
Blanc
12.0 mm
15.0 mm
0,2226 € - 0,4045 € 16256 En stock
17.0 mm
M10
Blanc
14.0 mm
18.0 mm
0,535 € - 0,8678 € 272 En stock
19.0 mm
M12
Blanc
27.0 mm
31.0 mm
0,6934 € - 1,361 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Blanc
36.0 mm
40.0 mm
0,702 € - 1,3804 € 300 En stock
30.0 mm
M20
Blanc
45.0 mm
48.0 mm
0,1866 € - 0,2606 € 25948 En stock
13.0 mm
M8
Gris
16.0 mm
19.0 mm
0,4879 € - 0,7918 € 1798 En stock
19.0 mm
M12
Gris
23.0 mm
27.0 mm
0,6356 € - 1,406 € 9249 En stock
30.0 mm
M20
Gris
24.0 mm
28.0 mm
0,1477 € - 0,2675 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M8
Gris
12.0 mm
15.0 mm
0,3841 € - 0,626 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M12
Gris
17.0 mm
21.0 mm
0,702 € - 1,3804 € 16074 En stock
30.0 mm
M20
Gris
45.0 mm
48.0 mm
0,0958 € - 0,1337 € 18668 En stock
10.0 mm
M6
Blanc
13.2 mm
0,1044 € - 0,1457 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M8
Noir
15.2 mm
0,1418 € - 0,1836 € 6000 En stock
16.0 mm
M10
Gris
20.0 mm
0,1515 € - 0,2097 € 16154 En stock
19.0 mm
M12
Blanc
22.0 mm
0,1618 € - 0,2242 € 318 En stock
18.0 mm
M12
Noir
23.0 mm
0,3724 € - 0,8196 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
M18
Gris
32.0 mm
  • sur 5
Cache-écrou M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Blanc

10056684

Gamme de prix
1,4424 € - 0,7362 €

Niveaux de stock
7650 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M20
  • B
    30.0 mm
  • A
    44.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M6 10.0 mm 10 mm PEBD Blanc

10056738

Gamme de prix
0,1703 € - 0,132 €

Niveaux de stock
6074 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M6
  • B
    10.0 mm
  • A
    12.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Blanc

10056790

Gamme de prix
0,2675 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
11773 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M8
  • B
    13.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Blanc

10056851

Gamme de prix
0,4045 € - 0,2226 €

Niveaux de stock
16256 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M10
  • B
    17.0 mm
  • A
    18.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Blanc

10056943

Gamme de prix
0,8678 € - 0,535 €

Niveaux de stock
272 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    31.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Blanc

10057001

Gamme de prix
1,361 € - 0,6934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M16
  • B
    24.0 mm
  • A
    40.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache écrou et rondelle M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Blanc

10057094

Gamme de prix
1,3804 € - 0,702 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M20
  • B
    30.0 mm
  • A
    48.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Gris

10056400

Gamme de prix
0,2606 € - 0,1866 €

Niveaux de stock
25948 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M8
  • B
    13.0 mm
  • A
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Gris

10056523

Gamme de prix
0,7918 € - 0,4879 €

Niveaux de stock
1798 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    27.0 mm
  • D
    23.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Gris

10056646

Gamme de prix
1,406 € - 0,6356 €

Niveaux de stock
9249 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M20
  • B
    30.0 mm
  • A
    28.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Gris

10056783

Gamme de prix
0,2675 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M8
  • B
    13.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Gris

10056905

Gamme de prix
0,626 € - 0,3841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Gris

10057087

Gamme de prix
1,3804 € - 0,702 €

Niveaux de stock
16074 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M20
  • B
    30.0 mm
  • A
    48.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M6 10.0 mm 10 mm PEBD Blanc

10125953

Gamme de prix
0,1337 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
18668 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M6
  • B
    10.0 mm
  • A
    13.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Noir

10125991

Gamme de prix
0,1457 € - 0,1044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M8
  • B
    13.0 mm
  • A
    15.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 16.0 mm 16,0 mm PEBD Gris

10126035

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1418 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M10
  • B
    16.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Blanc

10126073

Gamme de prix
0,2097 € - 0,1515 €

Niveaux de stock
16154 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    19.0 mm
  • A
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 18.0 mm 18,0 mm PEBD Noir

10126110

Gamme de prix
0,2242 € - 0,1618 €

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M12
  • B
    18.0 mm
  • A
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M18 27.0 mm 27,0 mm PEBD Gris

10126158

Gamme de prix
0,8196 € - 0,3724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille d'écrous compatibles
    M18
  • B
    27.0 mm
  • A
    32.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité