Menu Rechercher

Cape SAE

En stock

Les capes SAE sont principalement utilisées dans les applications hydrauliques et pneumatiques. Elles constituent une cape de protection à utiliser dans les applications SAE 3000 et 6000 PSI. Elles fournissent une protection maximale aux extrémités à souder sur les vannes, pompes et échangeurs de chaleur. Sans risque de fissuration ou d’ébrèchement, elles éliminent le besoin de contreplaqué, d’isorel et de fixations.

Elles économisent de la main-d’œuvre sur les coûts d’assemblage puisqu’elles se mettent facilement en place par pression à la main. La conception spéciale à angle inverse épouse l’angle de soudage et couvre complètement ou protège l’extrémité pendant le transport et le stockage.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et deux options de couleur sont disponibles. L’option naturelle translucide est conçue pour protéger les surfaces d’accouplement par bride fendue et permet au joint torique de rester visible, tout en fournissant une protection sûre grâce à une bague de verrouillage interne. L’option rouge est idéale pour l’embout à bride SAE. Dispose d’une plage de températures comprise entre un minimum de -30 degrés C et un maximum de +50 degrés C.

  • À utiliser principalement dans les applications hydrauliques et pneumatiques SAE 3000 et 6000 PSI.
  • L'option naturelle protège les raccords à collerette double.
  • Supportent une plage de température comprise entre -30 C et +50 C.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Naturel Series Code: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur D Classe de pression nominale (toutes) h d Ajouter au panier
0,1685 € - 0,2622 € 100 En stock
Rouge
0,0814 € - 0,1267 € 100 En stock
Rouge
0,0615 € - 0,0957 € 100 En stock
Rouge
  • sur 3
Cape SAE Bride en deux pièces 70.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592103

Gamme de prix
0,2622 € - 0,1685 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape SAE Bride en deux pièces 47.6 mm J518-62 6000 PEBD

20592134

Gamme de prix
0,1267 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape SAE Bride en deux pièces 31.8 mm J518-62 6000 PEBD

20592110

Gamme de prix
0,0957 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000