10450123
464895
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d | 15.0 mm |
---|---|
d | 0.591 in |
h | 20.0 mm |
h | 0.787 in |
Température maximum | 200 °C |
Température maximum | 392 °F |
Couleur | Jaune |
Matière complète | Éthylène-acétate de vinyle |
Code produit | 3923509000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer