Menu Rechercher

Capes à languette 10.8 mm 25.0 mm PVC Noir

Cette cape à languette noire est fabriquée en PVC avec une dureté de 80 Shore, ce qui la rend légèrement plus dure que sa version rouge. Convient à une multitude d’applications. Sa languette permet de tirer fermement pour l'extraire d'un ajustement serré.
Nouvelle référence Essentra:

10019924

Ancienne référence Essentra:

PCWA-0108-025

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,5504 €
2500 - 4999 0,1587 €
5000 + 0,1266 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

137,60 €

250 x 0,5504 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter