Menu Rechercher

Capes à languette 7.5 mm 25.0 mm PVC Rouge

Cette cape à languette rouge est fabriquée en PVC avec une dureté de 60 Shore, ce qui la rend légèrement plus molle que sa version noire. Convient à une multitude d’applications. Sa languette permet de tirer solidement pour l'extraire d'un ajustement serré.
Nouvelle référence Essentra:

10020623

Ancienne référence Essentra:

PCZF-0075-025

643 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,3272 €
5000 + 0,2476 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

163,60 €

500 x 0,3272 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Rouge
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter