Menu Rechercher

Cape à rebords souples pour tuyaux 203.2 mm 23.2 mm Jaune

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 200 nominal diameter 8” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nouvelle référence Essentra:

10240410

Ancienne référence Essentra:

34846

68 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 29 14,43 €
30 + 7,29 €
Qté par sac standard : 30

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,43 €

1 x 14,43 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 219.1 mm
WT 23.2 mm
Diamètre nominal de tuyau compatible 203.2 mm
Caractéristique de tuyau DIN DN 200
Couleur Jaune
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter