10240489
34865
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 143,56 € |
10 - 19 | 68,36 € |
20 - 29 | 63,10 € |
30 + | 55,19 € |
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 80.0 mm |
H1 | 3.15 in |
OD | 609.6 mm |
OD | 24 in |
WT | 20.8 mm |
WT | 0.819 in |
Diamètre nominal de tuyau compatible | 609.6 mm |
Diamètre nominal de tuyau compatible | 24 in |
Caractéristique de tuyau DIN | DN 600 |
Couleur | Jaune |
Matière | PE |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.