Menu Rechercher

Cape flexible 50.8 mm 50.0 mm PVC Noir

La cape d’extrémité ronde en vinyle noir convient à une multitude d’applications. Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds, des tiges ou des tuyaux. Il résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries. La matière PVC 80 Shore, flexible et durable, est légèrement plus rigide que sa version rouge 60 Shore. Il résiste à des températures allant jusqu’à 70 °C.
Nouvelle référence Essentra:

10007419

Ancienne référence Essentra:

FCWA-0508-050

3375 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 2,5715 €
200 + 1,44 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

51,43 €

20 x 2,5715 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h 50.0 mm
Compatible aux filetages normalisés (tous) Filetages UNF
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter