Menu Rechercher

Cape flexible 11.1 mm 13.0 mm PVC Rouge

La cape d’extrémité ronde en vinyle rouge offre une grande visibilité et réduit les risques pour la sécurité. Produit conçu pour s’adapter aux tubes ronds, des tiges ou des tuyaux. Il résiste aux chocs. La matière PVC 60 Shore peut s’étirer sur des dimensions plus importantes pour un ajustement serré sans déchirure ni déchiquetage.
Nouvelle référence Essentra:

10008720

Ancienne référence Essentra:

FCZF-0111-013

2691 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2829 €
5000 + 0,1791 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

141,45 €

500 x 0,2829 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h 13.0 mm
Compatible aux filetages normalisés (tous) Filetages métriques, Filetages UNF
Couleur Rouge
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter