Menu Rechercher

Cape flexible 25.4 mm 38.0 mm PVC Rouge

La cape d’extrémité ronde en vinyle rouge offre une grande visibilité et réduit les risques pour la sécurité. Produit conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds, des tiges ou des tuyaux. Il résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries. Le matériau PVC flexible 60 Shore peut s’étirer sur des dimensions plus importantes pour un ajustement serré sans déchirure ni déchiquetage. Il résiste à des températures allant jusqu’à 70 °C.
Nouvelle référence Essentra:

10108826

Ancienne référence Essentra:

FCZF-0254-038

81982 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,9863 €
1000 + 0,4697 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

98,63 €

100 x 0,9863 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h 38.0 mm
Compatible aux filetages normalisés (tous) Filetages UNF
Couleur Rouge
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter