Menu Rechercher

Cape flexible 9.5 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

Flexicap jaune fabriqué en PVC flexible (90 Shore). Adapté aux opérations haute température jusqu'à 210 °C.
Nouvelle référence Essentra:

10007938

Ancienne référence Essentra:

FCYJ-0095-013

3488 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2006 €
5000 + 0,0955 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

100,30 €

500 x 0,2006 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Style d'installation Installation par pression
Compatible aux filetages normalisés BSP Threads
Compatible aux filetages normalisés UNF Threads
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter