Menu Rechercher

Cape flexible 11.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

Flexicap jaune fabriqué en PVC flexible (90 Shore). Adapté aux opérations haute température jusqu'à 210 °C.
Nouvelle référence Essentra:

10008034

Ancienne référence Essentra:

FCYJ-0119-025

9498 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,3033 €
2500 + 0,1444 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

75,83 €

250 x 0,3033 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Style d'installation Installation par pression
Compatible aux filetages normalisés UNF Threads
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter