Menu Rechercher

Cape Moss 8.0 mm 24.5 mm PVC Vert

Flexible End Caps are excellent for threaded applications. They are highly resistant to shredding. Can be used with oil and grease applications.
Nouvelle référence Essentra:

10450314

Ancienne référence Essentra:

12229

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 8000

Commande par lots de 8000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Matière complète PVC
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter