Menu Rechercher

Cape Moss 11.0 mm 29.0 mm PVC Noir

Ce bouchon en vinyle noir est très résistant à la fragmentation et assure une excellente protection des profils filetés. Muni d'une languette percée, il permet d'accrocher et de suspendre la pièce si nécessaire.
Nouvelle référence Essentra:

10086308

Ancienne référence Essentra:

12702

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
450 - 4499 0,3394 €
4500 + 0,1747 €
Qté par sac standard : 4500

Commande par lots de 450

Prix total :

152,73 €

450 x 0,3394 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter