Menu Rechercher

Cape Moss 19.0 mm (Øi) 29.5 mm (L) Vinyle Vert

Ce bouchon en vinyle vert est très résistant à la fragmentation. Il assure une excellente protection des profils filetés et résiste aux huiles et aux graisses. Il est muni d'une languette percée pour accrocher la pièce si nécessaire.
Nouvelle référence Essentra:

10087138

Ancienne référence Essentra:

1287246

6035 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,5443 €
2000 + 0,2591 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

108,86 €

200 x 0,5443 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Matière complète Vinyle
Code produit 3926909790

Le produit 1287246 remplace :

Cape Moss 19.0 mm 30.0 mm Vinyle Vert
Nouvelle référence Essentra: 10466551
Ancienne référence Essentra: 12240

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter