Menu Rechercher

Cape Moss 4.0 mm 24.0 mm PVC Noir

Ce bouchon en vinyle noir est très résistant à la fragmentation et assure une excellente protection des profils filetés. Muni d'une languette percée, il permet d'accrocher et de suspendre la pièce si nécessaire.
Nouvelle référence Essentra:

10087701

Ancienne référence Essentra:

1340240

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,4434 €
10000 + 0,2111 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

443,40 €

1000 x 0,4434 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter