Menu Rechercher

Cape flexible 392.0 mm (Øi) 100.0 mm (H) PE Jaune

Ce bouchon est fabriqué en PE flexible, la matière plus souple permet d'installer plus facilement le bouchon sur un tuyau de grande taille. Il sert essentiellement à assurer une protection maximale contre les contaminants comme la poussière, la corrosion et l'humidité pendant le transport et le stockage.
Nouvelle référence Essentra:

10308318

Ancienne référence Essentra:

600776

26 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 47 29,56 €
48 + 28,96 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

29,56 €

1 x 29,56 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène flexible
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter