Menu Rechercher

Cape ou bouchon conique 36.2 mm 37.2 mm (Ø) Bleu

La cape et le bouchon coniques à bride large en PEBD bleu peuvent couvrir des raccords ou boucher des trous avec une bride de 46,9 mm | 1,845 po de diamètre. La bride offre une protection supplémentaire et empêche que le bouchon ne soit poussé à travers la pièce d’accouplement.
Nouvelle référence Essentra:

10160190

Ancienne référence Essentra:

LF23XA

1794 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
170 - 849 0,2013 €
850 - 1699 0,183 €
1700 + 0,1307 €
Qté par sac standard : 1700

Commande par lots de 170

Prix total :

34,22 €

170 x 0,2013 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 46.9 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
d3 31.8 mm
d4 35.2 mm
h 19.7 mm
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter