Menu Rechercher

Cape moletée souple 37.5 mm 41.3 mm Bleu TPE

La cape moletée souple offre une protection pour les filetages métriques et UNF avec un extérieur moleté assurant une meilleure prise et un ajustement étroit. Elle est facile à installer et peut fonctionner sur une plage de températures allant de -60 °C à 135 °C. De couleur bleue et fabriquée en TPE.
Nouvelle référence Essentra:

20592721

Ancienne référence Essentra:

20592721

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2266 €
1000 - 4999 0,1619 €
5000 + 0,1457 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

22,66 €

100 x 0,2266 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 20.8 mm
B 37.5 mm
A 41.3 mm
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Compatible aux filetages normalisés UNF Threads
Compatible aux filetages normalisés GAZ
Filetage M40;1.1/4";1.1/2"
Couleur Bleu
Matière complète Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Type 3
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter