Menu Rechercher

Cape de raccord Banjo 17.0 mm 9.8 mm PEHD Jaune

Protection Cap as an external assembly cover during transit and storage of banjo connections. Temperature range from -30°C up to +80-30°C.
Nouvelle référence Essentra:

10546765

Ancienne référence Essentra:

464862

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Languette Without Tab
Matière complète Polyéthylène haute densité
Diamètre extérieur de flexible compatible 6.0 mm
Profondeur totale 9.8 mm
Hauteur totale 21.0 mm
Largeur totale 17.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter