Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 21.3 mm 20.0 mm Jaune PEBD

Cette cape pour tuyau protège les extrémités de tuyau filetées ou non filetées NPT. Conçue pour une bonne adhérence au diamètre extérieur du tuyau tout en empêchant les matériaux étrangers d'entrer dans le tuyau pendant le stockage ou le transport.
Nouvelle référence Essentra:

10070178

Ancienne référence Essentra:

10286

26201 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
220 - 2199 0,1366 €
2200 + 0,0495 €
Qté par sac standard : 2200

Commande par lots de 220

Prix total :

30,05 €

220 x 0,1366 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 21.3 mm
H 20.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 15, ANSI 1/2
Trou d'évent Non
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 15, ANSI 1/2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter