Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 33.7 mm 30.0 mm Jaune PEBD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 20 ¾”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nouvelle référence Essentra:

10070192

Ancienne référence Essentra:

10288

8434 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 0,2562 €
800 + 0,0985 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

20,50 €

80 x 0,2562 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 33.7 mm
H 30.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 25, ANSI 1
Trou d'évent Non
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 25, ANSI 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter