Menu Rechercher

Cape d’extrémité arrondie 48.3 mm 28.0 mm PEBD Jaune

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 32 1¼”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nouvelle référence Essentra:

10070260

Ancienne référence Essentra:

10295

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 349 0,4248 €
350 + 0,156 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière PEBD
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter