Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 60.3 mm 30.0 mm Jaune PEBD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 40 1½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nouvelle référence Essentra:

10070277

Ancienne référence Essentra:

10296

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 0,8596 €
250 + 0,3116 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

21,49 €

25 x 0,8596 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 60.3 mm
H 30.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 50, ANSI 2
Trou d'évent Non
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 50, ANSI 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter